Contact
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
Taper pins with internal thread unhardened, ground

BN 865

DIN 7978 A

(Standard withdrawn)

~ISO 8736 A

~VSM 12782 A

~UNI 7284

~ČSN 022155


  • Tolerance: h10

Material
Material Free-cutting steel
Surface
Surface plain

Alle Eigenschaften


Norm

DIN 7978 A (Standard withdrawn) ~ISO 8736 A ~VSM 12782 A ~UNI 7284 ~ČSN 022155

Produktmerkmale

  • Tolerance: h10

Eigenschaften

Material
Material Free-cutting steel
Surface
Surface plain

Assembly notice

Used for blind holes

Illustration assembly