Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region
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
TUBTARA® HDKX (HHUT/FEKSGUP)

BN 55620 - Blind rivet nuts small countersunk head with underhead seal Precote 5, full-hexagonal shank, closed end

  • Watertight IPx7 guaranteed under manufacturer test conditions
  • Underhead seal: acrylate, light blue
  • Shelve life: 4 years (at 30 °C and 65 % humidity)
Technical Information: Download (PDF)
Precote 5 Information: Download (PDF)

Headform
Headform Low profile head / small countersunk head with underhead seal
Brand
Brand TUBTARA®
Brandtype
Brandtype HDKX (HHUT/FEKSGUP)
Material
Material Steel
Surface
Surface zinc plated

Všechny funkce


Informativní normy

  • Watertight IPx7 guaranteed under manufacturer test conditions
  • Underhead seal: acrylate, light blue
  • Shelve life: 4 years (at 30 °C and 65 % humidity)
Technical Information: Download (PDF)
Precote 5 Information: Download (PDF)

Dodatečné informace

Temperature resistance:
Air: -50 °C ... +150 °C
Tab water: +100 °C
Oils, brake fluid: +150 °C
Fuels: ambient temperature
Glycol/water, 50/50: +120 °C

Funkce

Headform
Headform Low profile head / small countersunk head with underhead seal
Brand
Brand TUBTARA®
Brandtype
Brandtype HDKX (HHUT/FEKSGUP)
Material
Material Steel
Surface
Surface zinc plated




Vhodné pro toto


BN 14309

TUBTARA® MS 3 - Hand rivet setter fully equipped - Multiple Materials

BN 25054

TUBTARA® K1 - Hand rivet tool fully equipped without socket wrench - Multiple Materials

BN 55432

POP® ProSert® XTN20 - Hydropneumatic setting tool - Multiple Materials

BN 56258

STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - Aku nástroj na nýtovací matice - Vícenásobné materiály

BN 55422

POP® PNT1000L-PC - Hydropneumatický montážní nástroj - Vícenásobné materiály