Contact
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
TUBTARA® HDPX

BN 25112 - Blind rivet nuts flat head with underhead seal Precote 200, semi-hexagonal shank, closed end

  • Watertight IPx7 guaranteed under manufacturer test conditions

  • Underhead seal: acrylate, turquoise

  • Shelve life: 4 years (at 30 °C and 65 % humidity)

Technical information: Download (PDF)

Precote 200 information: Download (PDF)


Headform
Headform Flat head with underhead seal
Brand
Brand TUBTARA®
Brandtype
Brandtype HDPX
Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A4

Alle Eigenschaften


Produktmerkmale

  • Watertight IPx7 guaranteed under manufacturer test conditions

  • Underhead seal: acrylate, turquoise

  • Shelve life: 4 years (at 30 °C and 65 % humidity)

Technical information: Download (PDF)

Precote 200 information: Download (PDF)

Zusätzliche Informationen

Temperature resistance:

Air: -50 °C ... +150 °C

Tab water: +100 °C

Oils, brake fluid: +150 °C

Fuels: ambient temperature

Glycol/water, 50/50: +120 °C

Eigenschaften

Headform
Headform Flat head with underhead seal
Brand
Brand TUBTARA®
Brandtype
Brandtype HDPX
Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A4




Hierfür geeignet


BN 14309

TUBTARA® MS 3 - Hand rivet setter fully equipped - Multiple Materials

BN 25054

TUBTARA® K1 - Hand rivet tool fully equipped without socket wrench - Multiple Materials

BN 55432

POP® ProSert® XTN20 - Hydropneumatischer Setzapparat - Mehrere Materialien

BN 56258

STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - Akku-Blindnietmuttern Werkzeug - Mehrere Materialien

BN 55422

POP® PNT1000L-PC - Hydropneumatischer Setzapparat - Mehrere Materialien