Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Camloc® 2600

BN 34033 - Studs knurled head

  • Max. tensile strength 1330 N

  • Working load 900 N

Further documentation: 2600/2700 Series


Brand
Brand Camloc®
Brandtype
Brandtype 2600
Material
Material Steel
Surface
Surface chrome plated

Toutes les caractéristiques

a) Locked


Caractéristiques de produit

  • Max. tensile strength 1330 N

  • Working load 900 N

Further documentation: 2600/2700 Series

Caractéristiques

Brand
Brand Camloc®
Brandtype
Brandtype 2600
Material
Material Steel
Surface
Surface chrome plated



Adapté pour


BN 34002

Camloc® 99F/2600/2700 - Retaining washers slotted, studs floating type - Stainless steel

BN 34015

Camloc® 99F/2600/2700 - Retaining washers for fixed studs - Stainless steel

BN 34005

Camloc® 99F/2600/2700 - Maschiatore per spinotti di arresto - Acciaio

BN 34009

Camloc® 99F/2600/2700/D4002 - Pinze di montaggio per spinotti - Acciaio

BN 34010

Camloc® 99F/2600/2700 - Spinotti di arresto tipo B, incapsulati, capsula in INOX - Zinco pressofuso - zincato

BN 34011

Camloc® 99F/2600/2700 - Controdadi per spinotti di arresto - Acciaio - zincato

BN 34012

Camloc® 99F/2600/2700 - Spinotti di arresto tipo B, aperti - Zinco pressofuso - zincato

BN 34026

Camloc® 2600/2700 - Réceptacles type A, en forme de cuvette - Acier - zingué

BN 34017

Camloc® 2600/2700 - Réceptacles type A, coulés - Bronze dur - zingué

BN 34024

Camloc® 2600/2700 - Réceptacles type A, aplatis latéralement - Bronze dur - zingué

BN 34019

Camloc® 2600/2700 - Réceptacles type A, encapsulés - Bronze dur - zingué

BN 34027

Camloc® 2600/2700 - Réceptacles type C, à river / visser - Acier - zingué