Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región
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
Hex head screws fully threaded, with metric fine thread

BN 65

DIN 961

(Estándar descatalogado)

ISO 8676

~UNI 5740



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Hexagonal
Accionamiento
Accionamiento Hexagonal
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 8.8
Superficie
Superficie negro

Todas las características

M10; M12; M14; M22: anchos de llave conforme a ISO bajo demanda


Norma

DIN 961 (Estándar descatalogado) ISO 8676 ~UNI 5740

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Hexagonal
Accionamiento
Accionamiento Hexagonal
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 8.8
Superficie
Superficie negro