Hex head bolts partially threaded

BN 20544

DIN 931

(Norme abrogée)

ISO 4014

~UNI 5737

~ČSN 021101



Forme de tête
Forme de tête Hexagonale
Entraînement
Entraînement Hexagonale
Filetage
Filetage partiellement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 8.8
Surface
Surface zingué-bleu avec CresaCoat® C 307 Black

All features

M10; M12: surplats selon ISO sur demande


Standard

DIN 931 (Norme abrogée) ISO 4014 ~UNI 5737 ~ČSN 021101

Additional information

Le revêtement sec CresaCoat® est un revêtement mince, appliqué de manière non électrolytique, avec des propriétés lubrifiantes intégrées et une protection supplémentaire contre la corrosion. Un certificat est disponible sur demande pour des propriétés spécifiques telles que les coefficients de friction. Pour les éléments de fixations avec un revêtement tribologique, il est essentiel de clarifier les exigences à l'avance, en particulier une validation des valeurs de friction est requise pour les dimensions nominales > M12!

Features

Forme de tête
Forme de tête Hexagonale
Entraînement
Entraînement Hexagonale
Filetage
Filetage partiellement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 8.8
Surface
Surface zingué-bleu avec CresaCoat® C 307 Black