Hex socket head cap screws partially / fully threaded
BN 1057
~DIN 912
(Estándar descatalogado)
~ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
| Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Cilíndrica
|
| Accionamiento |
Accionamiento
Hexágono interior
|
| Rosca |
Rosca
parcial / totalmente roscados
|
| Material |
Material
Poliamida
|
| Tratamiento del material |
Tratamiento del material
PA 6.6
|
| Color |
Color
natural
|
Todas las características
1) Parcial o totalmente roscados, a elección del fabricante
Norma
~DIN 912 (Estándar descatalogado)
~ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
Características
| Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Cilíndrica
|
| Accionamiento |
Accionamiento
Hexágono interior
|
| Rosca |
Rosca
parcial / totalmente roscados
|
| Material |
Material
Poliamida
|
| Tratamiento del material |
Tratamiento del material
PA 6.6
|
| Color |
Color
natural
|