Hexalobular (6 Lobe) socket button head screws with collar fully threaded

BN 20367

~ISO 7380-2

~DIN 34805-2



Forme de tête
Forme de tête Button with collar
Entraînement
Entraînement Hexalobular socket
Filetage
Filetage fully threaded
Matière
Matière Steel
Classe de qualité
Classe de qualité 08.8
Surface
Surface zinc plated blue

All features

All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.


Standard

~ISO 7380-2 ~DIN 34805-2

Additional information

Les vis selon la spécification présente ont du fait de la géométrie de la tête des capacités de charge réduites selon ISO 898-1.

Features

Forme de tête
Forme de tête Button with collar
Entraînement
Entraînement Hexalobular socket
Filetage
Filetage fully threaded
Matière
Matière Steel
Classe de qualité
Classe de qualité 08.8
Surface
Surface zinc plated blue