Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Hex head screw plugs with shoulder, pipe thread

BN 442 - mit Dichtring

DIN 910



Forme de tête
Forme de tête Sechskant mit Bund
Entraînement
Entraînement Sechskant
Matière
Matière Stahl
Surface
Surface blank
Exécution
Exécution mit Dichtring

Toutes les caractéristiques


Standard

DIN 910

Informations complémentaires

Joint d'étanchéité en polyamide vulcanisé, résistance à la température de -40 °C ... +90 °C

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Sechskant mit Bund
Entraînement
Entraînement Sechskant
Matière
Matière Stahl
Surface
Surface blank
Exécution
Exécution mit Dichtring