Hex head screws partially threaded
BN 20587
DIN 931
(Norme abrogée)
ISO 4014
~UNI 5737
~ČSN 021101
Résistance à la traction 490 N/mm2
Limite d'élasticité 0,2% 420 N/mm2
| Forme de tête |
Forme de tête
Hexagonale
|
| Entraînement |
Entraînement
Hexagonale
|
| Filetage |
Filetage
partially threaded
|
| Matière |
Matière
Aluminum
|
| Type de matériel |
Type de matériel
P60
|
| Classe de qualité |
Classe de qualité
~6
|
| Surface |
Surface
natural anodized
|
All features
M10; M12; M14: wrench size according to ISO on request
Standard
DIN 931 (Norme abrogée)
ISO 4014
~UNI 5737
~ČSN 021101
Product features
Résistance à la traction 490 N/mm2
Limite d'élasticité 0,2% 420 N/mm2
Features
| Forme de tête |
Forme de tête
Hexagonale
|
| Entraînement |
Entraînement
Hexagonale
|
| Filetage |
Filetage
partially threaded
|
| Matière |
Matière
Aluminum
|
| Type de matériel |
Type de matériel
P60
|
| Classe de qualité |
Classe de qualité
~6
|
| Surface |
Surface
natural anodized
|