Choisissez votre pays ou région
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
Pozi flat countersunk head self-drilling screws form Z

BN 85325

DIN 7504 P

~UNI 8119



Forme de tête
Forme de tête Fraisée
Entraînement
Entraînement Empreinte cruciforme Z (Pozidriv)
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2

Toutes les caractéristiques


Standard

DIN 7504 P ~UNI 8119

Informations complémentaires

Utilisation: aluminium, métaux non-ferreux.

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Fraisée
Entraînement
Entraînement Empreinte cruciforme Z (Pozidriv)
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2

Indication de montage

Vis autoperceuses en acier inoxydable pour métaux tendres (p. ex., aluminium, etc.).
La faible résistance à la torsion ainsi que la dureté de surface des vis autoperceuses en acier inoxydable définit la limite de dureté des éléments à assembler ainsi que l’état de surface. La définition de la vitesse de rotation, couple de serrage ou la détermination d’un diamètre d’avant-trou doit être déterminé expérimentalement.
Une déformation plastique par torsion doit être évitée lors du montage !

Illustration indication de montage