Scegli il tuo paese o regione
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
Hex socket head cap screws with low head and pilot recess, partially / fully threaded

BN 33001

DIN 6912


  • Résistance à la traction min. 600 N/mm2
  • Limite d'élasticité 0,2% min. 450 N/mm2

Forme de tête
Forme de tête Cylindrique basse
Entraînement
Entraînement Six pans creux
Filetage
Filetage entièrement / partiellement filetée
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2

Tutte le caratteristiche

b: l'exécution partiellement filetée ne peut pas être constamment garantie


Standard

DIN 6912

Caratteristiche del prodotto

  • Résistance à la traction min. 600 N/mm2
  • Limite d'élasticité 0,2% min. 450 N/mm2

Ulteriori informazioni

Les vis selon la spécification présente ont du fait de la géométrie de la tête des capacités de charge réduites selon ISO 898-1.

Caratteristiche

Forme de tête
Forme de tête Cylindrique basse
Entraînement
Entraînement Six pans creux
Filetage
Filetage entièrement / partiellement filetée
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2




Adatto a questo


BN 1171 - DIN 6911

Sechskant-Stiftschlüssel mit Zapfen - Acciaio - bonificato - annerito