Hex head screws fully threaded
BN 31103
DIN 933
(Estándar descatalogado)
ISO 4017
~UNI 5739
~ČSN 021103
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Hexagonal
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexagonal
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A4
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
80
|
All features
M10; M12; M14: ancho de llave conforme a ISO bajo demanda
Standard
DIN 933 (Estándar descatalogado)
ISO 4017
~UNI 5739
~ČSN 021103
Features
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Hexagonal
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexagonal
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A4
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
80
|