Choisissez votre pays ou région
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
Hex socket button head cap screws partially / fully threaded

BN 8699

ISO 7380-1


  • Résistance à la traction min. 600 N/mm2
  • Limite d'élasticité 0,2% min. 450 N/mm2

Headform
Headform Button
Drive
Drive Hexagon socket
Thread
Thread partially / fully threaded
Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A4

Toutes les caractéristiques

M2; M2,5: not included in ISO 7380-1

1) Thread length b for partially threaded scews at manufacturer's option.​


Standard

ISO 7380-1

Caractéristiques de produit

  • Résistance à la traction min. 600 N/mm2
  • Limite d'élasticité 0,2% min. 450 N/mm2

Caractéristiques

Headform
Headform Button
Drive
Drive Hexagon socket
Thread
Thread partially / fully threaded
Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A4