Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region
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
Napínací šrouby se 2 šrouby s okem

BN 293

~DIN 1480

~ČSN 021940



Materiál
Materiál Ocel
Povrchová úprava
Povrchová úprava pozinkováno modře

Všechny funkce

M14: není obsaženo v DIN 1480

1) Levý závit

2) Pravý závit


Norma

~DIN 1480 ~ČSN 021940

Funkce

Materiál
Materiál Ocel
Povrchová úprava
Povrchová úprava pozinkováno modře

Poznámka k montáži

Napínací šrouby nejsou určeny pro vysokou nosnost. Přibližné hodnoty nosnosti závisí na materiálu (S235JR) a způsobu výroby. Pokyny vycházejí z normy DIN1480:1975-09.

Standardní hodnota - statická nosnost

M6 225 kg

M8 410 kg

M10 650 kg

M12 930 kg

M14 1'280 kg

M16 1'770 kg

M20 2'700 kg

M24 3'920 kg

M30 6'250 kg