Contact
-

장바구니가로드 중입니다.


Cart.Banner.SurchargeMinOrderLabel

장바구니에있는 더 자세한 가격 정보

추가요금이 적용됩니다. 자세한 내용은 장바구니에 담으세요.

국가 또는 지역을 선택하십시오
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
Hexalobular (6 Lobe) socket flat countersunk head thread forming screws ~type M, metric thread

BN 13278

~DIN 7500 M


  • With added lubricant

Headform
Headform Countersunk head 90°
Drive
Drive Hexalobular socket
Thread
Thread fully threaded
Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A2

상세 스펙

모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.

1) Tapered thread end max. 4P
2) Trilobular cross-section


Norm

~DIN 7500 M

제품 명칭

  • With added lubricant

추가 정보

Application: aluminum, aluminum die-casting, zinc die-casting, non ferrous materials. Not suitable for steel and stainless steel.
Countersink must be designed according to the corresponding standard!
A technical brochure is available on request.

스펙

Headform
Headform Countersunk head 90°
Drive
Drive Hexalobular socket
Thread
Thread fully threaded
Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A2