FASTEKS® FTI-SC 37/38
BN 55725 - Samořezné závitové vložky se zásobníkem na třísky, pro lehké kovy, termoplasty a termosety
Suitable for all applications requiring a chip-free internal thread (e.g. for electronic assemblies)
The chip reservoir ensures a clean internal thread
Suitable for materials with higher tensile strength
| Tvar hlavy |
Tvar hlavy
Bez hlavy
|
| Značka |
Značka
FASTEKS®
|
| Produktová řada |
Produktová řada
FTI-SC 37/38
|
| Materiál |
Materiál
Ocel
|
| Provedení materiálu |
Provedení materiálu
cementačně kalená
|
| Povrchová úprava |
Povrchová úprava
pozinkováno modře
|
All features
Tolerance: Vnitřní a vnější závit odpovídají toleranci ISO 2 (6H), ostatní rozměry ISO 2768-m.
Product features
Suitable for all applications requiring a chip-free internal thread (e.g. for electronic assemblies)
The chip reservoir ensures a clean internal thread
Suitable for materials with higher tensile strength
Additional information
Location hole design: Please not that the given dimensions are estimated guides and may vary depending on the material of the moulded parts. Tests are advised before starting series production.
Features
| Tvar hlavy |
Tvar hlavy
Bez hlavy
|
| Značka |
Značka
FASTEKS®
|
| Produktová řada |
Produktová řada
FTI-SC 37/38
|
| Materiál |
Materiál
Ocel
|
| Provedení materiálu |
Provedení materiálu
cementačně kalená
|
| Povrchová úprava |
Povrchová úprava
pozinkováno modře
|