Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
FASTEKS® FTI-SC 37/38

BN 55727 - Self-cutting thread inserts with chip reservoir, for light metals, thermoplastics and thermoset plastics

  • Adapté à toutes les applications nécessitant aucune tension dans le filetage intérieure (p. ex. Les assemblages électronique)

  • Le réservoir à copeaux garanti un taraudage traversant propre

  • Adapté aux matériaux avec une résistance à la traction élevée


Forme de tête
Forme de tête Sans tête
Marque
Marque FASTEKS®
Ligne de produit
Ligne de produit FTI-SC 37/38
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel 1.4305

Toutes les caractéristiques

Tolérances: Les filetages intérieurs et extérieurs respectent les tolérances ISO 2 (6H), autres dimensions ISO 2768-m.


Caractéristiques de produit

  • Adapté à toutes les applications nécessitant aucune tension dans le filetage intérieure (p. ex. Les assemblages électronique)

  • Le réservoir à copeaux garanti un taraudage traversant propre

  • Adapté aux matériaux avec une résistance à la traction élevée

Informations complémentaires

Conception du trou de positionnement : Veuillez noter que les dimensions indiquées sont des valeurs approximatives et peuvent varier selon le matériau des pièces moulées. Des essais sont recommandés avant de commencer la production en série.

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Sans tête
Marque
Marque FASTEKS®
Ligne de produit
Ligne de produit FTI-SC 37/38
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel 1.4305