FILTEC®+ 127
BN 37770 - Wire threaded inserts with tang with free running thread
| Brand | 
            Brand
            FILTEC®+
 | 
| Brandtype | 
            Brandtype
            127
 | 
| Material | 
            Material
            Stainless steel
 | 
| Material type | 
            Material type
            1.4301
 | 
| Color | 
            Color
            colorless
 | 
Toutes les caractéristiques
D = nominal length (not assembled, approx. 1/3 shorter) / E = usable length without tang / F = usable length with tang / T = drillied hole depth min.
Caractéristiques
| Brand | 
            Brand
            FILTEC®+
 | 
| Brandtype | 
            Brandtype
            127
 | 
| Material | 
            Material
            Stainless steel
 | 
| Material type | 
            Material type
            1.4301
 | 
| Color | 
            Color
            colorless
 | 
Assembly notice
1. Drilling the core hole:
Observe the bore diameter! If possible, do not chamfer the hole.
2. Screw thread:
Use taps provided for the selected size.
3. Check tapping hole:
If necessary, check with mandrel.
4. Installation:
The threaded insert can be screwed directly into the thread. The wire end should be turned into the workpiece surface at least 1/4 of a turn.
5. Drive pins:
To create a through hole, the drive pin is broken with the pin breaker. In the case of ground hole threads, the stud can be adjusted to the max. Screw – in depth remains in the thread.
6. Check the thread:
After setting the thread inserts, check with the thread gauge (optional) .
Illustration assembly
Adapté pour
BN 37655
Outils de pose manuels avec entraînement par manivelle complètement équipé pour FILTEC®+ / LOCKFIL®+ filets rapportés avec ergot d'entraînement - Acier
BN 56215
Ensembles de transformation et de rechange pour outils de pose manuels avec entraînement par manivelle pour FILTEC®+ / LOCKFIL®+ filets rapportés avec ergot d'entraînement - Acier
BN 37733
Outils de pose manuels pour FILTEC®+ / LOCKFIL®+ filets rapportés avec ergot d'entraînement - Acier
BN 37652
FILTEC®+ - Outils de pose pour tournevis électriques et pneumatiques pour FILTEC®+ filets rapportés avec ergot d'entraînement - Acier
BN 37647
Tarauds manuels pour FILTEC®+ / LOCKFIL®+ / KATO® filets rapportés - Acier
BN 37650
Tarauds à machines pour filetage traversant pour FILTEC®+ / LOCKFIL®+ / KATO® filets rapportés - Acier
BN 37651
Tarauds à machines pour trous borgnes pour FILTEC®+ / LOCKFIL®+ / KATO® filets rapportés - Acier
BN 37664
Rupteurs manuel pour FILTEC®+ / LOCKFIL®+ filets rapportés avec ergot d'entraînement - Acier