Contact
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
KEENSERTS® KNT 01

BN 2085 - Hand insertion tools for inserts with locking kees light duty KNM / KNML


Marke
Marke KEENSERTS®
Produktlinie
Produktlinie KNT 01
Werkstoff
Werkstoff Stahl

Alle Eigenschaften


Eigenschaften

Marke
Marke KEENSERTS®
Produktlinie
Produktlinie KNT 01
Werkstoff
Werkstoff Stahl

Montagehinweise

1. KEENSERTS® Gewindeeinsatz auf den Gewindebolzen des KNT - Werkzeuges aufspindeln.
2. Den Gewindeeinsatz in das Werkstück einschrauben, bis die Sperrkeile auf der Fase stoppen (empfohlene Lochvorbereitung).
3. Die Sperrkeile durch kurze präzise Hammerschläge oder mittels Presse ca. 1/3 eintreiben. Die Keile können nach jedem Schlag kontrolliert werden.
4. Die Sperrkeile anschliessend komplett versenken, bis diese bündig zur Oberfläche sind (Endposition).
5. KNT-Werkzeug ausschrauben. Der KEENSERTS® Gewindeeinsatz ist installiert.​

Illustration Montagehinweise