POP® / AVDEL®
BN 32105 - Mandrel follower spring short for speed rivets
All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.
* For use with standard nose piece. For head forming nose piece use spring 07170-06873
Net price per piece
Features
Brand |
Brand
POP® / AVDEL®
|
Material |
Material
Steel
|
Suitable for this
BN 32156
AVDEL® 07537-00200 - Rivettatrice, idropneumatica per rivetti a strappo a ripetizione - Materiali multipli
BN 32063
AVDEL® 07530-02100 - Rivettatrice, idropneumatica per rivetti a ripetizione, senza unità di controllo della valvola di fondo - Materiali multipli
BN 32084
AVDEL® 07535-00011 - Rivettatrice, idropneumatica per rivetti a ripetizione, con pantografo - Materiali multipli
BN 32155
STANLEY® Assembly Technologies SB25PT-05 - Rivettatrice a batteria per rivetti a strappo a ripetizione - Materiali multipli
BN 32029
POP® / AVDEL® - Testa utensile standard a testa piatta per rivetti a ripetizione - Acciaio
BN 32033
POP® / AVDEL® - Testa utensile standard a formatura di testa per rivetti a ripetizione - Acciaio
BN 32034
POP® / AVDEL® - Testa utensile lunga a testa piatta per rivetti a ripetizione - Acciaio
BN 50687
POP® / AVDEL® - Testa utensile standard con anello di apertura, a formatura di testa, per rivetti a ripetizione - Acciaio
BN 32046
POP® / AVDEL® - Testa utensile standard con anello di apertura, a testa bombata per rivetti a ripetizione - Acciaio
BN 32108
POP® / AVDEL® - Molla del mandrino lunga per rivetti a ripetizione - Acciaio
BN 32037
POP® / AVDEL® - Mandrino per rivetti a ripetizione - Acciaio