Phillips flat countersunk head tapping screws form H, with cone end type C

BN 995

DIN 7982 C

(Norma stažena)

~ISO 7050

~UNI 6955 AB

~ČSN 021237



Tvar hlavy
Tvar hlavy Zápustná 80°
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Křížová drážka H (Phillips)
Závitem
Závitem plným závitem
Materiál
Materiál Ocel
Provedení materiálu
Provedení materiálu cementačně kalená
Povrchová úprava
Povrchová úprava pozinkováno modře
Tvrdost
Tvrdost 450 HV

All features


Standard

DIN 7982 C (Norma stažena) ~ISO 7050 ~UNI 6955 AB ~ČSN 021237

Additional information

Zapuštění musí být zhotoveno dle odpovídající normy!

Features

Tvar hlavy
Tvar hlavy Zápustná 80°
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Křížová drážka H (Phillips)
Závitem
Závitem plným závitem
Materiál
Materiál Ocel
Provedení materiálu
Provedení materiálu cementačně kalená
Povrchová úprava
Povrchová úprava pozinkováno modře
Tvrdost
Tvrdost 450 HV

Varování

ISO 4042
Kalené a popouštěné spojovací díly ≥ 360 HV a díly cementačně kalené a popouštěné s elektrolytickými povlaky: náchylné k vodíkové křehkosti!
Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití