Hex socket set screws with flat point
BN 1424
ISO 4026
DIN 913
~UNI 5923
~ČSN 021187
Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
Matière |
Matière
Acier
|
Surface |
Surface
revêtu de lamelles de zinc
|
Dureté |
Dureté
45 H
|
All features
Standard
Features
Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
Matière |
Matière
Acier
|
Surface |
Surface
revêtu de lamelles de zinc
|
Dureté |
Dureté
45 H
|
Avertissements
Les vis sans tête ne sont pas appropriées à être sollicitées par des charges de traction.
BN 13270 - DIN 34827 FL - ~ISO 4026
Stavěcí šrouby s vnitřní hvězdicí s rovným čelem s plochým čelem - Ocel - zinkové lamely ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
BN 1427 - ISO 4029 - DIN 916
Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a s kuželovým důlkem - Ocel - zinkové lamely
BN 24 - ISO 4026 - ~DIN 913
Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a plochým čelem - Ocel - černý
BN 27 - ISO 4029 - DIN 916
Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a s kuželovým důlkem - Ocel - černý