POP® ProSet® XT3
BN 50683 - 液壓氣動鉚接工具 有心軸吸附系統
配備直徑4,8 和 6,4 mm的標準拉釘
依據要求可以提供更多尺寸和拉釘類型的設備!
重量: 2,14 kg (包括槍嘴轉接頭)
5,5 bar 時的拉力:17 kN
力-重量比:7,94 kN/kg
工作衝程: 至少 26 mm
循環時間(約): 0,9秒
工作壓力:5-7 bar
5,5 bar時的自由空氣體積: 6,3 l
噪音等級: 78,4 dB (A)
帶標準轉接頭配件 76003-15100
| 品牌 |
品牌
POP®
|
| 品牌類型 |
品牌類型
ProSet® XT3
|
| 材質 |
材質
多種材料
|
| 使用注意事項 |
使用注意事項
|
All features
每件單價(未稅)
Product features
配備直徑4,8 和 6,4 mm的標準拉釘
依據要求可以提供更多尺寸和拉釘類型的設備!
重量: 2,14 kg (包括槍嘴轉接頭)
5,5 bar 時的拉力:17 kN
力-重量比:7,94 kN/kg
工作衝程: 至少 26 mm
循環時間(約): 0,9秒
工作壓力:5-7 bar
5,5 bar時的自由空氣體積: 6,3 l
噪音等級: 78,4 dB (A)
帶標準轉接頭配件 76003-15100
Features
| 品牌 |
品牌
POP®
|
| 品牌類型 |
品牌類型
ProSet® XT3
|
| 材質 |
材質
多種材料
|
| 使用注意事項 |
使用注意事項
|
Suitable for this
BN 25265
AVDEL® - 轉接頭配件 用於壓鉚工具 POP® ProSet XT - 碳鋼
BN 2056
POP® - 槍嘴轉接頭 用於鉚接和安裝工具 - 碳鋼
BN 20366
POP® - 夾緊爪 二片式 用於鉚接工具 - 碳鋼
BN 25217
POP® - 夾緊爪 三片式 用於鉚接工具 - 碳鋼
BN 25249
POP® - 槍嘴轉接頭 用於壓鉚工具 - 碳鋼
BN 25299
POP® PRH 850 - 直角彎頭 90° 連接鉚接工具 POP® ProSet® XT3 / XT4 - 碳鋼