AVDEL® 74200
BN 55421 - 液壓氣動鉚接工具 無配件
所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。
每件單價(未稅)
產品特點
適用範圍: 鋁, 碳鋼: M3-M12 / 不銹鋼: M3-M10
行程控制
重量: 2,2 kg
長度: 約250 mm, 高度: 約280 mm
行程長度: max. 7 mm
拉力 (在 5 bar時): 19,1 kN
操作壓力: 5-7 bar
其他資訊
透過更換配件(BN 6428), 可以將安裝工具 74200 轉換成不同的螺紋尺寸.
產品資訊
| 品牌 |
品牌
AVDEL®
|
| 品牌類型 |
品牌類型
74200
|
| 材質 |
材質
多種材料
|
| 使用注意事項 |
使用注意事項
|
供應範圍
不含手提箱,不含設備
適用於
BN 6428
AVDEL® - 完整配件 TUBTARA®/ FASTEKS FILKO®/ Eurosert® 用於液壓氣動鉚接工具 - 碳鋼
BN 6430
AVDEL® - 頂桿 氣動工具組 - 碳鋼
BN 6431
AVDEL® 742 / XTN20 - 異徑襯套 用於液壓氣動鉚接工具 - 碳鋼
BN 6432
AVDEL® 742 / XTN20 - 驅動心軸 用於液壓氣動鉚接工具 - 碳鋼
BN 6433
AVDEL® 742 / XTN20 - 槍嘴轉接頭 用於液壓氣動鉚接工具 - 碳鋼
BN 6434
AVDEL® 742 / XTN20 - 固定環 用於鉚槍嘴 - 碳鋼