KEENSERTS® PT
BN 31909 - Power Tool 没有 物鏡轉盤套件液壓氣動 適用於KEENSERTS®螺紋襯套
- 工作氣壓: 6 bar
- 最小–最大氣壓: 5-7 bar
- 在6 bar氣壓下每個循環空氣消耗量: 5公升
- 最大壓力: 19 kN
- 振動: < 2,5 m/s²
- 噪音等級: 76 dB (A)
品牌 |
品牌
KEENSERTS®
|
品牌類型 |
品牌類型
PT
|
材質 |
材質
多種材料
|
상세 스펙
모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.
每件單價(未稅)
제품 명칭
- 工作氣壓: 6 bar
- 最小–最大氣壓: 5-7 bar
- 在6 bar氣壓下每個循環空氣消耗量: 5公升
- 最大壓力: 19 kN
- 振動: < 2,5 m/s²
- 噪音等級: 76 dB (A)
스펙
品牌 |
品牌
KEENSERTS®
|
品牌類型 |
品牌類型
PT
|
材質 |
材質
多種材料
|
供應範圍
全部組成包括:
1 x 安裝工具
1 x 油瓶(ISO VG 32 100CC型)
1 x 工具扳手
1 x 拆卸螺栓
1 x 內六角扳手 3 mm
1 x 操作手冊
1 x 安裝指南
함께 쓰이는 제품
BN 31903
KEENSERTS® 3352-TM - Nosepiece set light duty for KEENSERTS® Power Tool PT - Steel
BN 31904
KEENSERTS® 3352-THM - Nosepiece set heavy duty for KEENSERTS® Power Tool PT - Steel