KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - 液壓氣動台式壓力機 帶力度與行程監控

BN 26280
Overlay

1

/2

KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - 液壓氣動台式壓力機 帶力度與行程監控

BN 26280
品牌
KOENIG EXPANDER®
品牌類型
EXPRESS 3000
材質
多種材料

描述

產品特點

  • 用於安裝在KOENIG EXPANDER® MB系列從ø3 - 10 mm (.093" - .375" Inch), CV系列從ø3 - 10 mm, LP系列從ø3 - 10 mm 和RE系列從ø4 - 10 mm (.156" - .375" Inch)

  • 高度: 約1360 mm

  • 寛度: 約340 mm (max. 530 mm)

  • 深度: 約495mm

  • 工作區域範圍(高度): 250 mm (從工作檯面到氣缸的高度, 不含安裝工具)

  • 工作區域範圍(深度): 200 mm (從氣缸到C框架間的中心線距離)

  • 工件桌面(寛度x深度): 220 x 160 mm

  • 重量:約140公斤

  • 壓力: 30 kN (在6 bar時最高壓力為29,5 kN)

  • 氣缸柱塞: 60 mm

  • 工作衝程: 10 mm(汽缸柱塞以內)

  • 工作速度: 40 mm/sec (在6 bar時達到最大值)

  • 工作電壓: 230 V/110 V, 自動轉換到相應的電源

  • 運行: VISUAL POINT終端帶QVGA圖像顯示

  • 壓力/距離控制: 傳感器按SIT參考傳感器調整

  • 軟體: 用於連接WINSCOPE軟體到個人電腦

其他資訊

快速換刀以結省長時間的轉換. 工作衝程是按預定程序要求的且可以藉由擴展器的類型去擷取處理(最大有32個記憶體空間). 此外, 工作衝程是每個單獨擴展器的參考, 從而確保加工穏定性和高質量. 沖壓的力量和距離的控制; 藉助RS232界面可記錄客戶電腦相應數據的後端處理. 所需的軟體包含在供貨範圍內.

型號