六角螺絲 半牙
BN 20236
所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。
M10; M12: 板手尺寸依ISO要求
規範
DIN 931 (Standard withdrawn)
ISO 4014
~UNI 5737
~ČSN 021101
其他資訊
產品資訊
| 頭形 |
頭形
六角
|
| 穴型 |
穴型
六角
|
| 螺紋 |
螺紋
半牙
|
| 材質 |
材質
碳鋼
|
| 強度等級 |
強度等級
8.8
|
| 表面處理 |
表面處理
鍍鋅加厚膜型鈍化
|
裝配
BN 20543 - DIN 931 - ISO 4014
六角螺絲 半牙 - 碳鋼 - 8.8 - 鍍鋅 加 CresaCoat® C 313 Silver
BN 20544 - DIN 931 - ISO 4014
六角螺絲 半牙 - 碳鋼 - 8.8 - 鍍鋅 加 CresaCoat® C 307 Black
BN 21201 - DIN 931 - ISO 4014
六角螺絲 半牙 - 碳鋼 - 8.8 - 鋅片塗層 ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
BN 57 - DIN 931 - ISO 4014
六角螺絲 半牙 - 碳鋼 - 8.8 - 鍍鋅