半圓頭內六角螺絲 半牙 / 全牙
BN 13255
ISO 7380-1
Forme de tête |
Forme de tête
Lentille (Button Head)
|
Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
Filetage |
Filetage
entièrement / partiellement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
010.9
|
Surface |
Surface
revêtu de lamelles de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
|
Toutes les caractéristiques
Standard
Informations complémentaires
Caractéristiques
Forme de tête |
Forme de tête
Lentille (Button Head)
|
Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
Filetage |
Filetage
entièrement / partiellement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
010.9
|
Surface |
Surface
revêtu de lamelles de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
|
Indication de montage
Le système de désignation selon la norme ISO 10683 définit la protection anticorrosion attendue et la plage de coefficient de frottement. D’autres spécifications de performance d’une marque de revêtement utilisée ne sont pas considérées comme convenues. Le revêtement supplémentaire du filetage peut, dans certains cas, limiter la possibilité de montage manuel pour des vis à revêtement lamellaire zinc de moins de M5.