Klauke® EKM 60/22 CFM
BN 27747 - 電池供電的液壓壓接工具 帶Makita電池系統 壓接範圍 6-300 mm²
- 壓接力 60 kN
行程 / 開口寬度 17,5 mm
壓制時間2秒(使用ARS)至7秒(取決於壓接橫截面)
電池電壓 18 V
電池容量 1,5 Ah, 鋰離子 (27 Wh)
電池充電時間 15 分鐘
環境溫度 -10 °C … + 40 °C - UL-file n° E244184
品牌 |
品牌
Klauke®
|
品牌類型 |
品牌類型
EKM 60/22 CFM
|
材質 |
材質
多種材料
|
使用注意事項 |
使用注意事項
使用注意事項
|
Tutte le caratteristiche
每件單價(未稅)
Caratteristiche del prodotto
- 壓接力 60 kN
行程 / 開口寬度 17,5 mm
壓制時間2秒(使用ARS)至7秒(取決於壓接橫截面)
電池電壓 18 V
電池容量 1,5 Ah, 鋰離子 (27 Wh)
電池充電時間 15 分鐘
環境溫度 -10 °C … + 40 °C - UL-file n° E244184
Ulteriori informazioni
借助顯示螢幕和 i-press® 應用程式查看所有工具數據
Makita 電池系統
所有數據均可透過藍牙輕鬆讀取
盲孔頭, 鉸接, 可旋轉
出現錯誤時透過視覺和聽覺信號保證品質
簡單安全: 一鍵式操作理念, 控制所有工具功能
重心平衡, 工作輕鬆
用於工作區照明的 LED
簡單安全: 操作完成後自動返回
自動返回停止 (ARS) 用於多次按壓的位置控制
電池充電和服務顯示, 隨時可用
Caratteristiche
品牌 |
品牌
Klauke®
|
品牌類型 |
品牌類型
EKM 60/22 CFM
|
材質 |
材質
多種材料
|
使用注意事項 |
使用注意事項
使用注意事項
|
供應範圍
1 電池供電的液壓壓接工具
1 Makita 電池 RAL1 18 V / 1,5 Ah, 鋰電池 (27 Wh)
1 Makita 充電器 LGL1 為了 18 V 鋰電池
1 塑膠工具盒中 KK50NG
1 操作手冊
注意
正確處理、運輸和使用以電池供電的產品,必須先瞭解適用法律的規定。
有關殘餘風險的進一步注意事項,使用注意事項
尤其必須特別注意包裝上標示的安全預防措施和警示,或是操作手冊 / 安全資料表中所列的指示。
運輸通常根據特別法規 188 的條件按照 ADR 3.3 進行。貨運單據會指定運輸方式。
Adatto a questo
BN 27755
Klauke® R 22 - 壓接模具 小型 用 管狀電纜接線頭 - 黃銅
BN 27752
Klauke® R 22 Set - 壓接模具組 裝在塑膠盒中 小型 用 管狀電纜接線頭 - 黃銅
BN 27753
Klauke® F 22 - 壓接模具 小型 用 管狀電纜接線頭 用於細和超細絞合圓導體 - 黃銅
BN 27754
Klauke® D 22 - 壓接模具 小型 用 壓縮電纜接線頭 合 DIN 46235 - 黃銅
BN 27751
Klauke® D 22 Set - 壓接模具組 裝在塑膠盒中 小型 用 壓縮電纜接線頭 合 DIN 46235 - 黃銅
BN 27702 - DIN 46235
Klauke® - 壓縮電纜接線頭 DIN - 銅 - 鍍錫
BN 27703 - DIN 46235
Klauke® - Presskabelschuhe Winkel 90° - Rame - stagnato
BN 27705
Klauke® - Capicorda tubolari tipo standard, con foro d'ispezione - Rame - stagnato
BN 27713
Klauke® - Connettori di testa tipo standard - Rame - stagnato
BN 27714
Klauke® - Capicorda tubolari per conduttori rotondi fini e superfini - Rame - stagnato
BN 27721 - DIN 46329
Klauke® - Capicorda a compressione - Alluminio - stagnato
BN 27712 - DIN 46267-1
Klauke® - Connettori a pressione non pretensionati con divisore - Rame - stagnato
BN 27788
Klauke® RAL1 - Replacement Makita battery for crimping tools - Materiali multipli
BN 27790
Klauke® RAL40 - Replacement Makita battery for crimping tools - Materiali multipli
BN 27765
Klauke® LGL1 - Quick-charger for Makita battery with 18 V - Materiali multipli