Technique d'assemblage

Vis autotaraudeuses pour plastique : comment choisir la bonne

Découvrez ce qu'il faut prendre en compte lors de l'utilisation de vis autotaraudeuses dans des matériaux plastiques.


Une vis d'assemblage directe pour plastiques sur fond blanc.

Qu'est-ce que les vis autotaraudeuses ?

Les vis autotaraudeuses peuvent former leurs propres filets lorsqu'elles sont vissées dans le matériau de base. Avec le plastique, cela nécessite un profil de filetage spécialement conçu. Les vis taraudeuses utilisées avec l'acier, par exemple, pourraient entraîner des contraintes résiduelles dans le plastique qui pourraient dégrader l'intégrité structurelle de l'assemblage. Vous pouvez éviter cela avec des vis autotaraudeuses spécifiquement destinées aux applications plastiques. Elles vous offrent également plus de flexibilité et permettent un assemblage rapide des composants avec moins de fixations.


Icône de vis

Achetez des vis autotaraudeuses plastique en ligne

Parcourez notre assortiment de vis pour vissage direct pour plastique et commandez vos fasteners en ligne dès maintenant.

Aller à l'eShop

Comment choisir les bonnes vis autotaraudeuses pour le plastique

Lors de l'examen des vis autotaraudeuses, la première étape consiste à décider quel type est le mieux adapté à votre application spécifique. En général, les vis autotaraudeuses pour plastique sont classées en deux catégories : formant le filet et coupant le filet.

Pour choisir la bonne catégorie de vis, il est important de comprendre le type de plastique dans lequel vous fixez : thermoplastique ou thermodurcissable.

Vis formant le filet pour le plastique

Les vis formant le filet fonctionnent généralement mieux dans les matériaux thermoplastiques. Elles ne produisent pas de déchets car le plastique déplacé pour créer le filet revient dans la racine du filet, ce qui donne un ajustement très sécurisé.

Par exemple, l'ecosyn® plast est une excellente option pour une vis formant le filet pour le plastique. Ces vis sont conçues pour pénétrer facilement le matériau sans causer de stress. Les autres avantages des vis ecosyn® plast incluent :

  • Faible couple de vissage et couple de dénudage élevé
  • Couple de rupture élevé et résistance à la traction
  • Excellente sécurité contre les vibrations
  • Faible risque de fissuration du matériau de base
  • Pas de réglage de l'assemblage dû à une relaxation excessive du matériau plastique

Vis coupant le filet pour le plastique

Les vis coupant le filet sont conçues pour les matériaux thermodurcissables. Ces vis enlèvent du matériau car elles ont des arêtes de coupe. Les vis coupant le filet ont un angle de flanc plus petit pour réduire le couple d'installation tout en augmentant la surface, ce qui se traduit par une force d'arrachement plus élevée.

Conseils sur l'utilisation des fixations

Pour toute question sur les vis autotaraudeuses ou pour choisir un élément de fixation, contactez-nous. Nos experts vous soutiennent avec conseils, avis techniques et tests d'assemblage en laboratoire.

Femme en tenue professionnelle tenant une vis dans sa main

Contactez-nous pour en savoir plus

Veuillez remplir le formulaire. *champs obligatoires.