Success Stories

Installation rapide et impeccable

CZ a.s. recherchait une meilleure méthode pour installer des plaques signalétiques sur leurs turbocompresseurs. Nous avons fourni une solution de rivetage rapide, sans dommage et plus rapide que l'ancienne méthode, tout en étant plus esthétique.

Vue rapprochée d'un moteur turbo avec un turbocompresseur proéminent, mettant en valeur des détails complexes et un design d'ingénierie.

Le client : un fournisseur automobile de longue date

CZ a.s. est une entreprise multi-branches avec plus de 80 ans d'expérience dans la production industrielle. Située en République tchèque, la plupart de sa fabrication est destinée à l'industrie automobile. L'un des produits qu'elle fabrique est des turbocompresseurs de haute qualité pour les applications diesel commerciales.

Ayant commencé leur production de turbocompresseurs au début des années 1980, CZ a.s. a élargi sa production ainsi que ses efforts de recherche et développement chaque année. Leur gamme de turbocompresseurs comprend environ dix familles de turbocompresseurs adaptées aux moteurs avec une cylindrée de 1 litre jusqu'à 16 litres. CZ a.s. offre le package complet de développement, validation et production en série de turbocompresseurs pour que le client l'ait juste à temps.

Le défi : Trouver une meilleure solution de fixation pour les plaques signalétiques

Le défi auquel CZ a.s. a fait appel à notre aide était la fixation des plaques signalétiques sur les carters de compresseur de turbocompresseur. Dans le passé, des vis à frapper étaient utilisées pour effectuer cette tâche, cependant, dans le processus, les têtes des vis étaient souvent endommagées par le marteau.

L'exigence du client était d'éviter ce problème et d'améliorer l'apparence de la solution de fixation.

rivets rapides

Notre solution : rapide et visuellement attrayante

Notre solution pour le problème en question : rivets rapides. Comme son nom l'indique, les rivets rapides sont conçus pour une installation simple et rapide, et le processus est très fiable.

Les rivets rapides sont préchargés sur un mandrin, où ils sont introduits dans le nez de l'outil de rivetage pour un assemblage continu allant jusqu'à 70 rivets par minute. L'outil tire ensuite le mandrin à travers le rivet, l'expansant dans le trou. Cela offre une grande capacité de serrage et des joints sécurisés.

De plus, les rivets rapides offrent un design visuel supérieur par rapport aux vis à frapper utilisées auparavant. Ainsi, le rivetage rapide répond à deux exigences, un assemblage rapide et une bonne apparence du fixateur après l'assemblage. Le bénéfice supplémentaire pour le client étant bien sûr des économies de coûts grâce à des temps d'assemblage plus courts.