Découvrez comment nos services d'ingénierie soutiennent les motos Voge de Loncin, du développement et de la conception au processus d'assemblage.
Success Stories
Découvrez notre collaboration avec Loncin Motorcycle sur la série VOGE Promise : aide à la R&D, tests de solutions de fixation, optimisation de l'assemblage pour une entrée sur le marché rapide, production efficace, qualité et fiabilité accrues.

Découvrez comment nos services d'ingénierie soutiennent les motos Voge de Loncin, du développement et de la conception au processus d'assemblage.

Loncin Motorcycle, basé à Chongqing, en Chine, a réalisé son rêve de créer des motos précisément conçues avec l'aide de Bossard. La série VOGE Promise témoigne de l'engagement de Loncin envers la qualité et l'attention aux détails, même jusqu'aux plus petits éléments d'assemblage. En tant que marque de motos domestique leader dans le domaine des motos de grande cylindrée, les ventes de motos et de moteurs de Loncin figurent parmi les meilleures de l'industrie, avec une présence dans plus de 80 pays et un partenariat stratégique avec BMW.
Avec la popularité croissante des motos, la demande pour des motos de grande cylindrée a augmenté, posant de nouveaux défis en termes d'apparence, de qualité de produit et de performance globale. Pour maintenir leur réputation de précision artisanale, Loncin impose un contrôle strict sur les détails des produits et a des exigences élevées pour la qualité de leurs connexions d'assemblage.
Bossard joue un rôle intégral dans la recherche et le développement des motos Loncin en aidant les ingénieurs dans la sélection des solutions d'assemblage appropriées lors de la phase de prototype. Cela inclut la confirmation de la fonctionnalité et de la sécurité des éléments d'assemblage dans un laboratoire certifié ISO 17025, comme la réalisation de tests annuels sur le coefficient de frottement des éléments d'assemblage pour garantir la cohérence et la fiabilité des connexions d'assemblage des motos, maintenant ainsi des normes de qualité stables.