Modèle utilisé
- t1 [mm] : congés, qui offrent un avantage pour les métaux moulés sous pression en renforçant le mandrin, en centrant la vis, en empêchant le flambage du matériau et en s'adaptant aux longueurs de vis standard économiques
- t2 [mm] : partie portante du trou taraudé, angle de conicité α max. 1°
- t3 [mm] : longueur d'engagement du filetage pour le trou taraudé, angle de conicité α max. 1°