Livre blanc
Fragilisation par l'hydrogène des fixations
Découvrez la fragilisation par l'hydrogène dans les éléments d'assemblage, ses causes, les défis de détection et les mesures de prévention pour éviter des rappels coûteux.
La fragilisation par l'hydrogène, également connue sous le nom de fissuration par l'hydrogène, provoque la défaillance des éléments d'assemblage, souvent des heures, des jours, voire des semaines après l'assemblage. Détecter ce problème lors du contrôle en cours de processus ou des vérifications de qualité de sortie est presque impossible. En conséquence, les produits sont souvent expédiés et assemblés avant que le problème ne soit découvert. Cela peut entraîner des rappels coûteux et des dommages graves à la réputation de la marque. La fragilisation par l'hydrogène, un tueur silencieux, peut frapper à tout moment.
Principaux enseignements
Ce livre blanc explore la fragilisation par l'hydrogène et la fissuration par l'hydrogène dans les applications d'assemblage :
- Notions de base sur la fragilisation par l'hydrogène
- Entrée de l'hydrogène dans l'élément d'assemblage
- Diffusion de l'hydrogène vers les zones de haute contrainte de traction
- Ségrégation de l'hydrogène aux joints de grains, inclusions, dislocations et autres pièges
- Atteindre une concentration critique d'hydrogène
- Prévention et soulagement de l'hydrogène
- Procédures d'inspection des éléments d'assemblage pour la fragilisation par l'hydrogène