Vis et écrous

Définition des propriétés mécaniques des vis

Qu'est-ce que la résistance à la traction, la limite d'élasticité ou la dureté ? Trouvez un aperçu avec toutes les définitions des termes techniques liés aux vis ici.

Télécharger les informations techniques


Miniature de bouton de téléchargement générique avec fond blanc

Propriétés mécaniques des vis

Téléchargez notre aperçu des définitions des propriétés mécaniques des vis, incluant résistance à la traction, limite d'élasticité, allongement à la rupture, solidité de la tête, dureté, etc.

765.7 KB | pdf

Contenu

Ces informations techniques contiennent, entre autres, des définitions de :

  • Résistance à la traction Rm [N/mm2]
  • Limite d'élasticité ReL [N/mm2]
  • Limite 0,2% Rp0,2 [N/mm2]
  • Allongement à la rupture A [%]
  • Résistance à la traction sous charge de coin
  • Solidité de la tête
  • Dureté
  • Résistance au choc entaillé [Joule] ISO 83
  • Défauts de surface
  • Dégazage

Questions fréquentes

Quelle est la résistance à la traction ?

La résistance à la traction détermine la charge axiale qu'une vis doit supporter sans se casser. Si des vis de taille réelle sont testées, la limite d'élasticité ne peut être établie qu'approximativement. Selon la norme ISO 898 Partie 1, la limite d'élasticité exacte et l'allongement après rupture peuvent être déterminés à l'aide d'échantillons usinés. Les exceptions sont les vis en acier inoxydable A1 à A4 (ISO 3506).

Quelle est la limite d'élasticité d'un matériau ?

La limite d'élasticité est la résistance d'un matériau à la déformation plastique. En termes généraux, la limite d'élasticité détermine la quantité de contrainte qu'une vis (échantillon) doit supporter sans être allongée de façon permanente. Cela s'applique aux matériaux relativement mous.

Le point de limite d'élasticité des matériaux un peu plus durs n'est pas nettement prononcé. Il est alors remplacé par la contrainte à laquelle l'allongement permanent est de 0,2 %. En pratique, ni la charge de travail de l'élément d'assemblage ni la contrainte due au serrage ne doivent dépasser la limite d'élasticité ou la limite de 0,2 %.

Quelle est l'allongement à la rupture ?

L'allongement à la rupture A [%] est l'allongement permanent, mesuré sur un échantillon fracturé, par rapport à la longueur mesurée initiale. Les exceptions sont les vis A1 à A4, où cela est mesuré sur des vis de taille réelle (ISO 3506).

Qu'est-ce que la dureté et comment peut-elle être testée dans les vis ?

La dureté est généralement la résistance du matériau à la pénétration par un corps d'essai. Il existe différents tests pour déterminer la dureté des vis :

Dureté Vickers HV : ISO 6507

Corps d'essai : pyramide (couvre toute la gamme de dureté habituelle pour les vis)

Dureté Brinell HB : ISO 6506

Corps d'essai : bille

Dureté Rockwell HRC : ISO 6508

Corps d'essai : cône

L'avantage du test de dureté Vickers est que toute la gamme de dureté rencontrée dans la vis est couverte par la méthode. Pour plus de détails, voir ISO 898 Partie 1.

Vous souhaitez convertir des valeurs de dureté ? Notre outil de conversion de dureté en ligne vous aide à convertir des valeurs de dureté en dureté ou de dureté en résistance à la traction pour les aciers non alliés et faiblement alliés et la fonte.

Quelle est la résistance au choc entaillé selon ISO 83 ?

L'énergie d'impact entaillée est l'énergie d'impact consommée lors des essais d'impact entaillé. Un échantillon entaillé est prélevé sur la vis près de la surface. Cet échantillon est cassé dans un testeur d'impact à pendule d'un seul coup. Il fournit des informations sur la microstructure, le processus de fabrication de l'acier, le contenu en inclusions, etc. Les valeurs ne peuvent pas être utilisées pour des calculs.

Que signifie la décarburation ?

La décarburation est une perte de carbone à la surface des matériaux ferreux (aciers). Pour plus de détails, voir ISO 898 Partie 1.

Sujets connexes qui pourraient vous intéresser