Arrangement, Design et Assemblage

Recommandations de construction pour les fixations

Découvrez les éléments à prendre en compte lors de la construction de connexions vissées, tels que le dimensionnement, l'assemblage direct, la conception des avant-trous, et plus encore.

Télécharger les informations techniques


Miniature de bouton de téléchargement générique avec fond blanc

Recommandations pour les fixations

Téléchargez notre guide sur les recommandations de construction pour fixations, incluant l'assemblage direct dans métaux et plastiques, types d'entraînement de vis, et plus.

1.6 MB | pdf

Contenu

Notre téléchargement comprend des informations techniques sur l'assemblage direct dans les métaux et les plastiques, des détails sur les vis formant le filetage et les vis autotaraudeuses, un aperçu des avantages des différents types d'entraînement de vis, et plus encore :

  • Assemblage direct dans les métaux à l'aide de vis formant le filetage selon DIN 7500
  • SHEETtracs® – Vis autotaraudeuses à tête ronde avec rondelle
  • Assemblage direct dans les aciers inoxydables à l'aide de vis formant le filetage selon DIN 7500
  • Assemblage direct dans les thermoplastiques à l'aide de vis Delta PT®
  • Assemblage direct dans les thermoplastiques à l'aide de vis PT® / ecosyn® plast
  • Assemblages de tôles selon DIN 7975
  • Couple de rupture minimal pour les vis à tôle selon ISO 2702
  • Critères de sélection pour les inserts autotaraudeurs Ensat®
  • Entraînements internes pour vis
Icône d'ingénierie

Besoin d'aide ?

La technique d'assemblage est notre passion. Nous ne vendons pas seulement des fixations - nous offrons un soutien complet aux ingénieurs en conception et R&D pour choisir la solution optimale.

En savoir plus

Sujets connexes qui pourraient vous intéresser