Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles avec ancrage pour gaines en forme spirale stabilisé à la chaleur

BN 20254
Overlay

1

/3

Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles avec ancrage pour gaines en forme spirale stabilisé à la chaleur

BN 20254
Marque
Panduit®
Ligne de produit
Pan-Ty®
Matière
Polyamide
Type de matériau
PA 6.6
Couleur
noir
Exécution
stabilisé à la chaleur
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Résistance UV: moyenne
  • Résistance à la température: -60 °C ... +115 °C
  • Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL94V-2

Informations complémentaires

UL-file nº E56854.

Principe de fonctionnemen

1. Attaches de câbles avec ancrage utilisées pour les faisceaux de fils normaux.

2. Attaches de câbles avec ancrage et bosse sur la gaine vrillée qui empêche les mouvements latéraux et axiaux de la gaine en forme spirale.

3. Attaches de câbles avec ancrage et bosse sur la gaine vrillée qui empêche les mouvements latéraux de la gaine en forme spirale.

Variantes

CAD