ABB® Ty-Rap® Railway - Attaches de câbles avec languette INOX A4, pour l'industrie ferroviaire

BN 22330
Image du produit de ABB® Ty-Rap® Railway - Attaches de câbles avec languette INOX A4, pour l'industrie ferroviaire
  1. Image du produit de ABB® Ty-Rap® Railway - Attaches de câbles avec languette INOX A4, pour l'industrie ferroviaire
  2. Dessin technique avec dimensions de ABB® Ty-Rap® Railway - Attaches de câbles avec languette INOX A4, pour l'industrie ferroviaire
Overlay

1

/2
Image du produit de ABB® Ty-Rap® Railway - Attaches de câbles avec languette INOX A4, pour l'industrie ferroviaire
  • Image du produit de ABB® Ty-Rap® Railway - Attaches de câbles avec languette INOX A4, pour l'industrie ferroviaire
  • Dessin technique avec dimensions de ABB® Ty-Rap® Railway - Attaches de câbles avec languette INOX A4, pour l'industrie ferroviaire

ABB® Ty-Rap® Railway - Attaches de câbles avec languette INOX A4, pour l'industrie ferroviaire

BN 22330
Standard
EN 45545-2
Marque
ABB®
Ligne de produit
Ty-Rap® Railway
Matière
Polyamide
Type de matériau
PA 6.6
Couleur
nature
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Températures de service: -20 °C ... +65 °C
  • Résistance UV: faible
  • Comportement au feu: auto-extinguible selon ULV94V-0
  • Sans halogène
  • Sans silicone
  • La version à tenue au feu améliorée MFR-RW de la série Ty-Rap® a été développée pour être utilisée dans des zones qui présentent des exigences particulières en matière de protection contre l'incendie
  • Convient aux véhicules ferroviaires et aux installations publiques

Informations complémentaires

Norme d'essai: NF F 16-101 I3-F1 / EN 45545-2 HL3 selon exigence R22 et R23.

Variantes

CAD