Elematic® EASY BELTURING - Attaches de câbles à tête plate Tête simple

BN 22341
Overlay

1

/2

Elematic® EASY BELTURING - Attaches de câbles à tête plate Tête simple

BN 22341
Marque
Elematic®
Ligne de produit
EASY BELTURING
Matière
Technopolymère
Couleur
noir
Exécution
Tête simple

Description

Caractéristiques de produit

  • Résistant aux intempéries
  • Résistance UV: bonne
  • Résistance à la température: -45 °C ... +95 °C
  • Comportement au feu: UL94 classe HB
  • Sans halogène
  • Insertion facile et sans effort: vitesse d'installation maximale et gain de temps considérable
  • Idéal pour les lignes aériennes ou pour travailler en positions difficiles
  • La crémaillère extérieure et le système de verrouillage parallèle offrent une surface lisse aux câbles en évitant tous dommages de l'isolation
  • La position de verrouillage temporaire permet la réouverture des attaches de câbles pour un ajout ou un retrait de câbles
  • Pose facile même à très basse température, jusqu'à -30°C
  • Pose sans outil

Informations complémentaires

Norme d'essai: CEI EN 62275.

Variantes