Description
Caractéristiques de produit
Résistant aux intempéries
Résistance UV: bonne
Températures de service: -45 °C ... +95 °C
Comportement au feu: UL94 classe HB
Sans halogène
Insertion facile et sans effort: vitesse d'installation maximale et gain de temps considérable
Idéal pour les lignes aériennes ou pour travailler en positions difficiles
La crémaillère extérieure et le système de verrouillage parallèle offrent une surface lisse aux câbles en évitant tous dommages de l'isolation
La position de verrouillage temporaire permet la réouverture des attaches de câbles pour un ajout ou un retrait de câbles
Pose facile même à très basse température, jusqu'à -30°C
Pose sans outil
Informations complémentaires
Norme d'essai: CEI EN 62275