BM - Borniers à vis en barrette 12 pôles

BN 20500
Image du produit de BM - Borniers à vis en barrette 12 pôles
  1. Image du produit de BM - Borniers à vis en barrette 12 pôles
  2. Dessin technique avec dimensions de BM - Borniers à vis en barrette 12 pôles
Overlay

1

/2
Image du produit de BM - Borniers à vis en barrette 12 pôles
  • Image du produit de BM - Borniers à vis en barrette 12 pôles
  • Dessin technique avec dimensions de BM - Borniers à vis en barrette 12 pôles

BM - Borniers à vis en barrette 12 pôles

BN 20500
Marque
BM
Matière
Polypropylène
Couleur
blanc

Description

Caractéristiques de produit

  • Matériau du corps: polypropylène nature
  • Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL 94 V-2; IEC 695-2-1 jusqu'à 850 °C et IEC 695-2-2
  • Température de service: max. 85 °C
  • Bornes: laiton nickelé
  • Vis imperdable: M3x5 acier zingué

Informations complémentaires

Selon normes: EN 60998-1: 2004 / EN 60998-2-1: 2004. EN 60335-1: 2002 + A2: 2006 (S.C. 30.2.3) IEC/EN 60695-2-11.

Variantes

CAD