Attaches de câbles demi-tour

BN 20321
Image du produit de Attaches de câbles demi-tour
  1. Image du produit de Attaches de câbles demi-tour
  2. Dessin technique avec dimensions de Attaches de câbles demi-tour
Overlay

1

/2
Image du produit de Attaches de câbles demi-tour
  • Image du produit de Attaches de câbles demi-tour
  • Dessin technique avec dimensions de Attaches de câbles demi-tour

Attaches de câbles demi-tour

BN 20321
Matière
Polyamide
Type de matériau
PA 6.6
Couleur
nature

Description

Caractéristiques de produit

  • Résistance à la température: -40 °C ... +85 °C
  • Résistance UV: faible
  • Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL94V-2

Variantes

CAD