Colliers de fixation avec diamètre fixe

BN 20320
Image du produit de Colliers de fixation avec diamètre fixe
  1. Image du produit de Colliers de fixation avec diamètre fixe
  2. Dessin technique avec dimensions de Colliers de fixation avec diamètre fixe
Overlay

1

/2
Image du produit de Colliers de fixation avec diamètre fixe
  • Image du produit de Colliers de fixation avec diamètre fixe
  • Dessin technique avec dimensions de Colliers de fixation avec diamètre fixe

Colliers de fixation avec diamètre fixe

BN 20320
Matière
Polyamide
Type de matériau
PA 6.6
Couleur
noir

Description

Caractéristiques de produit

  • Températures de service: -40 °C ... +85 °C
  • Résistance UV: faible
  • Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL94V-2

Variantes

CAD