Panduit® Pan-Clamp™ - Colliers de fixation pour charges lourdes avec diamètre fixe

BN 20285
Image du produit de Panduit® Pan-Clamp™ - Colliers de fixation pour charges lourdes avec diamètre fixe
  1. Image du produit de Panduit® Pan-Clamp™ - Colliers de fixation pour charges lourdes avec diamètre fixe
  2. Dessin technique avec dimensions de Panduit® Pan-Clamp™ - Colliers de fixation pour charges lourdes avec diamètre fixe
  3. Illustration de montage pour Panduit® Pan-Clamp™ - Colliers de fixation pour charges lourdes avec diamètre fixe
Overlay

1

/3
Image du produit de Panduit® Pan-Clamp™ - Colliers de fixation pour charges lourdes avec diamètre fixe
  • Image du produit de Panduit® Pan-Clamp™ - Colliers de fixation pour charges lourdes avec diamètre fixe
  • Dessin technique avec dimensions de Panduit® Pan-Clamp™ - Colliers de fixation pour charges lourdes avec diamètre fixe
  • Illustration de montage pour Panduit® Pan-Clamp™ - Colliers de fixation pour charges lourdes avec diamètre fixe

Panduit® Pan-Clamp™ - Colliers de fixation pour charges lourdes avec diamètre fixe

BN 20285
Marque
Panduit®
Ligne de produit
Pan-Clamp™
Matière
Polyamide
Type de matériau
PA 6.6
Couleur
noir

Description

Caractéristiques de produit

  • Domaine d'utilisation: à l'intérieur et à l'extérieur
  • Résistance à la température: -60 °C ... +85 °C
  • Résistance UV: bonne
  • Résistant aux intempéries

Assemblée

Variantes

CAD