Panduit® - Colliers de fixation avec diamètre fixe haute capacité de charge

BN 20514
Image du produit de Panduit® - Colliers de fixation avec diamètre fixe haute capacité de charge
  1. Image du produit de Panduit® - Colliers de fixation avec diamètre fixe haute capacité de charge
  2. Dessin technique avec dimensions de Panduit® - Colliers de fixation avec diamètre fixe haute capacité de charge
Overlay

1

/2
Image du produit de Panduit® - Colliers de fixation avec diamètre fixe haute capacité de charge
  • Image du produit de Panduit® - Colliers de fixation avec diamètre fixe haute capacité de charge
  • Dessin technique avec dimensions de Panduit® - Colliers de fixation avec diamètre fixe haute capacité de charge

Panduit® - Colliers de fixation avec diamètre fixe haute capacité de charge

BN 20514
Marque
Panduit®
Matière
Polyamide
Type de matériau
PA 6.6
Couleur
nature
Exécution
haute capacité de charge

Description

Caractéristiques de produit

  • Domaine d'application: applications en intérieur
  • Résistance à la température: max. 85 °C
  • Résistance UV: faible

Variantes

CAD