KOENIG CHECK VALVE® BF - Clapet anti-retour sans tamis

BN 31807
Overlay

1

/2

KOENIG CHECK VALVE® BF - Clapet anti-retour sans tamis

BN 31807
Marque
KOENIG CHECK VALVE®
Ligne de produit
BF
Matière
INOX
Numéro de matériau
1.4305

Description

Caractéristiques de produit

  • Débit dans le sens de montage (dans le sens du flux)
  • Valve à bille d'acier
  • Douille: INOX 1.4305/AISI 303
  • Goupille: INOX 1.4021/AISI 420A
  • Ressort et cage: INOX 1.4305/AISI 303
  • Ressort: INOX 1.4310/AISI 301
  • Bille: INOX 1.3541/AISI 420C

Variantes