PEM® SO4 - Douilles filetées à sertir ouvertes, avec filetage UNF, pour l'acier inoxydable et les matériaux métalliques

BN 53631
Image du produit de PEM® SO4 - Douilles filetées à sertir ouvertes, avec filetage UNF, pour l'acier inoxydable et les matériaux métalliques
  1. Image du produit de PEM® SO4 - Douilles filetées à sertir ouvertes, avec filetage UNF, pour l'acier inoxydable et les matériaux métalliques
  2. Dessin technique avec dimensions de PEM® SO4 - Douilles filetées à sertir ouvertes, avec filetage UNF, pour l'acier inoxydable et les matériaux métalliques
  3. Illustration de montage pour PEM® SO4 - Douilles filetées à sertir ouvertes, avec filetage UNF, pour l'acier inoxydable et les matériaux métalliques
Overlay

1

/3
Image du produit de PEM® SO4 - Douilles filetées à sertir ouvertes, avec filetage UNF, pour l'acier inoxydable et les matériaux métalliques
  • Image du produit de PEM® SO4 - Douilles filetées à sertir ouvertes, avec filetage UNF, pour l'acier inoxydable et les matériaux métalliques
  • Dessin technique avec dimensions de PEM® SO4 - Douilles filetées à sertir ouvertes, avec filetage UNF, pour l'acier inoxydable et les matériaux métalliques
  • Illustration de montage pour PEM® SO4 - Douilles filetées à sertir ouvertes, avec filetage UNF, pour l'acier inoxydable et les matériaux métalliques

PEM® SO4 - Douilles filetées à sertir ouvertes, avec filetage UNF, pour l'acier inoxydable et les matériaux métalliques

BN 53631
Marque
PEM®
Ligne de produit
SO4
Matière
INOX
Type de matériau
(AISI 400)
Surface
passivé

Description

Caractéristiques de produit

  • En cas d'utilisation dans des plaques jusqu'à une dureté max. HRB 88

Assemblée

Variantes