FASTEKS® FILKO RSK - Écrous à river aveugles tête fraisée 90°, fût moleté, ouverts

BN 25554
Overlay

1

/2

FASTEKS® FILKO RSK - Écrous à river aveugles tête fraisée 90°, fût moleté, ouverts

BN 25554
Forme de tête
Fraisée
Marque
FASTEKS®
Ligne de produit
FILKO RSK
Matière
INOX
Type de matériau
A2

Description

Caractéristiques de produit

  • Avec résistance à la torsion renforcée pour matériaux tendres, tels que: aluminium, matière plastique etc.

Assemblée

Lors de l'utilisation d'écrous à river aveugles à tête fraisée, une fraisure correcte de 90 degrés est nécessaire.

La tête fraisée doit dépasser de min. 0,1 mm après le montage, afin que l'élément fixé soit posé sur cette partie de la tête lors du serrage de la vis. Ceci va éviter une rotation de l'écrou à river aveugle.

Variantes

CAD