Vargal® - Ecrous de sécurité tout métal

BN 20125
Image du produit de Vargal® - Ecrous de sécurité tout métal
  1. Image du produit de Vargal® - Ecrous de sécurité tout métal
  2. Dessin technique avec dimensions de Vargal® - Ecrous de sécurité tout métal
Overlay

1

/2
Image du produit de Vargal® - Ecrous de sécurité tout métal
  • Image du produit de Vargal® - Ecrous de sécurité tout métal
  • Dessin technique avec dimensions de Vargal® - Ecrous de sécurité tout métal

Vargal® - Ecrous de sécurité tout métal

BN 20125
Marque
Vargal®
Matière
Acier
Classe de qualité
~8
Surface
zingué-bleu

Description

Caractéristiques de produit

  • Ressort: INOX

Assemblée

The self-locking nuts are not suitable for the transmission of high assembly forces by impact wrenches. The load-bearing capacity of the nut corresponds to the assigned property class according to ISO898-2. The existing practical conditions may only allow reduced tightening torques. The manufacturer sets the guideline values for tightening torques at 80% of the corresponding table values according to VDI 2230.

Variantes

CAD